Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
30,8065 TL - 30,8065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
150.0 mm
76,7535 TL - 76,7535 TL 99 Stokta
100.0 mm
360.0 mm
53,7275 TL - 53,7275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
360.0 mm
24,2086 TL - 26,8984 TL 37400 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
30,793 TL - 34,2145 TL 122238 Stokta
25.0 mm
127.0 mm
13,9676 TL - 16,4326 TL 80280 Stokta
51.0 mm
201.0 mm
26,1565 TL - 29,0627 TL 1950 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
14,321 TL - 16,8482 TL 10780 Stokta
70.0 mm
259.0 mm
20,3173 TL - 22,5747 TL 1634 Stokta
203.0 mm
679.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 66820 Stokta
25.0 mm
152.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 85656 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
16,8371 TL - 18,708 TL 49568 Stokta
51.0 mm
201.0 mm
26,5539 TL - 29,5043 TL 400 Stokta
254.0 mm
838.0 mm
20,7202 TL - 23,0222 TL 109960 Stokta
70.0 mm
259.0 mm
52,2358 TL - 57,7059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.0 mm
679.0 mm
MT-26 34,4879 TL - 37,9366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
362.0 mm
15,4025 TL - 17,1138 TL 145440 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
20,6743 TL - 22,9714 TL 650 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
52,2555 TL - 52,2555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
360.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL 42752 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Stainless Steel Black

272150069999

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Cable Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    PA
Kablo Bağı 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Stainless Steel Black

272360169999

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Cable Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
  • Kaplama
    PA
Kablo Bağı 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Stainless Steel Black

272360069999

Fiyat Aralığı
53,7275 TL - 53,7275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Cable Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
  • Kaplama
    PA
Kablo Bağı 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-12

Fiyat Aralığı
26,8984 TL - 24,2086 TL

Stok Seviyeleri
37400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Stainless Steel

MT-16

Fiyat Aralığı
34,2145 TL - 30,793 TL

Stok Seviyeleri
122238 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

MT-2

Fiyat Aralığı
16,4326 TL - 13,9676 TL

Stok Seviyeleri
80280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    51.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    201.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-23

Fiyat Aralığı
29,0627 TL - 26,1565 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

MT-3

Fiyat Aralığı
16,8482 TL - 14,321 TL

Stok Seviyeleri
10780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    70.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    259.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stainless Steel

MT-6

Fiyat Aralığı
22,5747 TL - 20,3173 TL

Stok Seviyeleri
1634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    203.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    679.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stainless Steel

466600

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
66820 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    44.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    152.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495156

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
85656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

MT-10

Fiyat Aralığı
18,708 TL - 16,8371 TL

Stok Seviyeleri
49568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    51.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    201.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Stainless Steel

MT-14

Fiyat Aralığı
29,5043 TL - 26,5539 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    254.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    838.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

MT-18

Fiyat Aralığı
23,0222 TL - 20,7202 TL

Stok Seviyeleri
109960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    70.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    259.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stainless Steel

MT-21

Fiyat Aralığı
57,7059 TL - 52,2358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    203.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    679.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-26

Fiyat Aralığı
37,9366 TL - 34,4879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-4

Fiyat Aralığı
17,1138 TL - 15,4025 TL

Stok Seviyeleri
145440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-8

Fiyat Aralığı
22,9714 TL - 20,6743 TL

Stok Seviyeleri
650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Stainless Steel

495161

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495166

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
42752 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated