Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
26,6009 TL - 26,6009 TL 3278 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
97,6767 TL - 97,6767 TL 34000 Stokta
250.0 mm
840.0 mm
76,8586 TL - 76,8586 TL 5 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
66,2393 TL - 66,2393 TL 1800 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
58,8794 TL - 58,8794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
300.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 13320 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
53,8325 TL - 53,8325 TL 1581 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
34,5917 TL - 34,5917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
150.0 mm
15,6415 TL - 17,3797 TL 2900 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
69,1832 TL - 69,1832 TL 498 Stokta
150.0 mm
520.0 mm
52,2358 TL - 57,7059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.0 mm
679.0 mm
30,8065 TL - 30,8065 TL 82360 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 14372 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
52,2555 TL - 52,2555 TL 7668 Stokta
100.0 mm
360.0 mm
MT-26 34,4879 TL - 37,9366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
362.0 mm
36,6944 TL - 36,6944 TL 1700 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
24,7083 TL - 24,7083 TL 97128 Stokta
30.0 mm
150.0 mm
15,4025 TL - 17,1138 TL 19992 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL 42752 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 187 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495170

Fiyat Aralığı
26,6009 TL - 26,6009 TL

Stok Seviyeleri
3278 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stainless Steel

495164

Fiyat Aralığı
97,6767 TL - 97,6767 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    250.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    840.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495174

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495178

Fiyat Aralığı
66,2393 TL - 66,2393 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495182

Fiyat Aralığı
58,8794 TL - 58,8794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495168

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
13320 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495169

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
1581 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495180

Fiyat Aralığı
34,5917 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-5

Fiyat Aralığı
17,3797 TL - 15,6415 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Stainless Steel

495162

Fiyat Aralığı
69,1832 TL - 69,1832 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    150.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    520.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stainless Steel

MT-21

Fiyat Aralığı
57,7059 TL - 52,2358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    203.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    679.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495167

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
82360 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495156

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
14372 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Stainless Steel

495161

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
7668 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-26

Fiyat Aralığı
37,9366 TL - 34,4879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495171

Fiyat Aralığı
36,6944 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

495155

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
97128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-4

Fiyat Aralığı
17,1138 TL - 15,4025 TL

Stok Seviyeleri
19992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495166

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
42752 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495160

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm