Menü Arama

Çelik Bant 20.0 mm 0.2 mm Kalıcı

Çelik Bant, diğer sabitleme seçeneklerine alternatif olarak, mıknatıslı bandımızla birlikte birleştirme işleminin ince, temiz ve düzgün yapılmasını ve değişikliklerin hızlı şekilde tamamlanmasını sağlar
Ürün kodu:

493175

46 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yapışkan Tipi Premium
Metal Tipi Steel
Sökülebilirlik Kalıcı
Toplam Uzunluk 30.0 m
Toplam Kalınlık 0.2 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Koli Başına Adet 2 rolls of 10000 pieces
GTIP Numarası 3919101990
Renk Beyaz
Rulo Uzunluğu 30.0 m
Biçim Continuous

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin