Menü Arama

Kablo Salmastrası 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

This Wire Saddle with a hinged locking top is securely locked in place using a screw, it is made from Natural UL rated nylon and has an adhesive back.
Ürün kodu:

WSLTB-02A-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,8853 TL
5000 - 9999 6,2965 TL
10000 + 6,0247 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.885,30 TL

1000 x 6,8853 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Genişlik 12.7 mm
Toplam Yükseklik 14.7 mm
İç Yükseklik 10.0 mm
İç Genişlik 16.3 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin