Menü Arama

Kablo Salmastrası 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

This Wire Saddle with a hinged locking top is securely locked in place using a screw, it is made from Natural UL rated nylon and has an adhesive back.
Ürün kodu:

WSLTB-01A-19

42761 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,2583 TL
5000 - 9999 4,7325 TL
10000 + 4,2591 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.258,30 TL

1000 x 5,2583 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Genişlik 12.7 mm
Toplam Yükseklik 9.6 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 10.7 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin