Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Pano Delik Çapı | Eklenti Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,7975 TL - 25,7975 TL | 3312 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,3112 TL - 24,3112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 47,0688 TL - 47,0688 TL | 291327 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 56,2661 TL - 56,2661 TL | 399720 Stokta |
|
|
||
| 47,0688 TL - 47,0688 TL | 1591 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 3616 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 20,1872 TL - 20,1872 TL | 45381 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 33,5869 TL - 45,7561 TL | 98 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 494632 | 19,4277 TL - 19,4277 TL | 11376 Stokta |
|
|
|
| 45,9208 TL - 45,9208 TL | 967320 Stokta |
|
|
||
| 44,6211 TL - 44,6211 TL | 140028 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 45,9208 TL - 45,9208 TL | 8112 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 54,8938 TL - 54,8938 TL | 71316 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 54,8938 TL - 54,8938 TL | 1978 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin