Menü Arama

Membran Giriş Halkaları - Delik Montajlı

Stokta

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Delik Çapı Eklenti Çapı Satın Al
45,9208 TL - 45,9208 TL 8112 Stokta
20.5 mm
4.0 mm
54,8938 TL - 54,8938 TL 1978 Stokta
25.5 mm
5.0 mm
43,739 TL - 43,739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54,8938 TL - 54,8938 TL 71316 Stokta
25.5 mm
5.0 mm
54,8938 TL - 54,8938 TL 27911 Stokta
45,9208 TL - 45,9208 TL 967320 Stokta
44,6211 TL - 44,6211 TL 124792 Stokta
20.5 mm
4.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 3616 Stokta
23.5 mm
4.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 45381 Stokta
27.5 mm
5.0 mm
33,5869 TL - 45,7561 TL 98 Stokta
39.5 mm
11.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 201820 Stokta
27.5 mm
5.0 mm
29,5448 TL - 29,5448 TL 4167 Stokta
32.5 mm
7.0 mm
20,914 TL - 20,914 TL 1692 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
47,0688 TL - 47,0688 TL 293994 Stokta
20.0 mm
4.0 mm
56,2661 TL - 56,2661 TL 399720 Stokta
56,2661 TL - 56,2661 TL 2996 Stokta
25.0 mm
5.0 mm
494632 19,4277 TL - 19,4277 TL 11376 Stokta
47,0688 TL - 47,0688 TL 71000 Stokta
25,7975 TL - 25,7975 TL 3312 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
24,3112 TL - 24,3112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Membran Girişli Halkası M20 TPE White

1664668

Fiyat Aralığı
45,9208 TL - 45,9208 TL

Stok Seviyeleri
8112 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M20
TPE N/A (OD)

1664671

Fiyat Aralığı
54,8938 TL - 54,8938 TL

Stok Seviyeleri
1978 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    25.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Salmastrası 1.0 mm 25.0 mm PE; TPE Gri

494635

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M32
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 35.0 mm M25 PA; TPE Black

1664673

Fiyat Aralığı
54,8938 TL - 54,8938 TL

Stok Seviyeleri
71316 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    25.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M25
Nylon 6/6;TPE N/A 40.0 mm (OD)

1664672

Fiyat Aralığı
54,8938 TL - 54,8938 TL

Stok Seviyeleri
27911 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M25
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3917390099
Membran Girişli Halkası 34.5 mm M20 Nylon 6/6;TPE Light Grey

1664669

Fiyat Aralığı
45,9208 TL - 45,9208 TL

Stok Seviyeleri
967320 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası M20 TPE Black

1664670

Fiyat Aralığı
44,6211 TL - 44,6211 TL

Stok Seviyeleri
124792 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 23.5 mm M16 TPE Light Grey

285316022545

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3616 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    23.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M16
Membran Girişli Halkası 27.5 mm M20 TPE Black

285320059945

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
45381 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    27.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 39.5 mm M32 TPE White

285332016445

Fiyat Aralığı
45,7561 TL - 33,5869 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    39.5 mm
  • Eklenti Çapı
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M32
Membran Girişli Halkası 27.5 mm M20 TPE Light Grey

285320022545

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
201820 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    27.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 32.5 mm M25 TPE Black

285325059945

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
4167 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    32.5 mm
  • Eklenti Çapı
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Salmastrası 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grey

494628

Fiyat Aralığı
20,914 TL - 20,914 TL

Stok Seviyeleri
1692 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    12.0 mm
  • Eklenti Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer;Polypropylene
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Membran Girişli Halkası M20 PA; TPE Black

284200159945

Fiyat Aralığı
47,0688 TL - 47,0688 TL

Stok Seviyeleri
293994 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.0 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 34.7 mm Nylon 6/6;TPE Gri

284250122545

Fiyat Aralığı
56,2661 TL - 56,2661 TL

Stok Seviyeleri
399720 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 36.0 mm M25 PA; TPE White

284250116445

Fiyat Aralığı
56,2661 TL - 56,2661 TL

Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    25.0 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Salmastrası 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE Gri

494632

Fiyat Aralığı
19,4277 TL - 19,4277 TL

Stok Seviyeleri
11376 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 29.7 mm Nylon 6/6;TPE Gri

284200122545

Fiyat Aralığı
47,0688 TL - 47,0688 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grey

494629

Fiyat Aralığı
25,7975 TL - 25,7975 TL

Stok Seviyeleri
3312 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.0 mm
  • Eklenti Çapı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer;Polypropylene
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Kablo Salmastrası 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Gri

494633

Fiyat Aralığı
24,3112 TL - 24,3112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790