Menü Arama

Maskeleme Rondela Kapakları

Stokta

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Rondela Maskeleme Kapakları dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.Entegre pul topraklamayı maskeler ve kenar koruması da sağlar.Tersine çevrilebilir ve delikleri tıkamak için de kullanılabilir. Malzeme: Silicone Renk: Grey, Natural, Purple, Yellow, Black, Red, Pink, Green Seri Kodu: SR5756

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu WD Diş Boyutu IH D Diş Standardı OD Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrik
6.0 mm
34020 Stokta
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrik
10.5 mm
85000 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
156408 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
85367 Stokta
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrik
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrik
8.0 mm
7470 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
16758 Stokta
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrik
16.5 mm
1078096 Stokta
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrik
8.5 mm
90155 Stokta
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrik
12.5 mm
687 Stokta
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrik
20.5 mm
2078 Stokta
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrik
24.5 mm
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Yeşil

35-WC027-012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Siyah

35-WC075-018


Stok Seviyeleri
34020 Stokta
Özellikler
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC172-0500


Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC125-0500


Stok Seviyeleri
156408 Stokta
Özellikler
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Pink

35-WC037-012


Stok Seviyeleri
85367 Stokta
Özellikler
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC046-015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC156-0500


Stok Seviyeleri
7470 Stokta
Özellikler
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Clear

35-WC115-025


Stok Seviyeleri
16758 Stokta
Özellikler
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Kırmızı

35-WC056-015


Stok Seviyeleri
1078096 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Sarı

35-WC095-018


Stok Seviyeleri
90155 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Purple

35-WC155-031


Stok Seviyeleri
687 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Gri

35-WC195-038


Stok Seviyeleri
2078 Stokta
Özellikler
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20