Menü Arama

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme d2 d1 h1 Tip Satın Al
7,486 TL - 7,486 TL 44370 Stokta
Dark Green
Silicone
3.6 mm
2
2,597 TL - 2,597 TL 29909 Stokta
Dark Green
Silicone
3.7 mm
1
3,8167 TL - 3,8167 TL 32224 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.8 mm
1
2,979 TL - 2,979 TL 4794 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.10 mm
1
2,5798 TL - 2,5798 TL 1424460 Stokta
Siyah
EPDM
7.9 mm
1
5,1413 TL - 12,5964 TL 129200 Stokta
Doğal renk
Silicone
6.3 mm
1
19,7666 TL - 19,7666 TL 5548 Stokta
Purple
Silicone
11.7 mm
2
3,3197 TL - 4,0304 TL 2681380 Stokta
Siyah
EPDM
9.5 mm
1
1,861 TL - 1,861 TL 1980 Stokta
Doğal renk
Silicone
3.8 mm
1
14,4044 TL - 14,4044 TL 2686 Stokta
Doğal renk
Silicone
11.5 mm
1
6,581 TL - 7,9829 TL 219901 Stokta
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1
2,0541 TL - 2,0541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Silicone
4.6 mm
1
6,1722 TL - 6,1722 TL 401251 Stokta
Siyah
EPDM
12.7 mm
1
2,4918 TL - 2,4918 TL 78183 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.0 mm
1
19,5564 TL - 47,913 TL 79920 Stokta
Doğal renk
Silicone
12.7 mm
1
10,6194 TL - 10,6194 TL 11250 Stokta
Dark Green
Silicone
5.7 mm
2
35-UWPP-M12 15,8764 TL - 15,8764 TL 68240 Stokta
Pink
Silicone
10.9 mm
2
12,6169 TL - 12,6169 TL 9492 Stokta
Doğal renk
Silicone
7.2 mm
2
4,2446 TL - 4,2446 TL 1880 Stokta
Doğal renk
Silicone
7.0 mm
1
3,4696 TL - 3,4696 TL 75500 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.7 mm
1
  • / 2
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-M4

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
44370 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 2.8 mm 1 Dark Green Silicone

1219755

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
29909 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499025

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
32224 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43400

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
4794 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461620

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
1424460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499031

Fiyat Aralığı
12,5964 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
129200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Purple Silicone

35-UWPP-1060

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
5548 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461621

Fiyat Aralığı
4,0304 TL - 3,3197 TL

Stok Seviyeleri
2681380 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499026

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43399

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
2686 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43401

Fiyat Aralığı
7,9829 TL - 6,581 TL

Stok Seviyeleri
219901 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43397

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461622

Fiyat Aralığı
6,1722 TL - 6,1722 TL

Stok Seviyeleri
401251 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499027

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
78183 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499035

Fiyat Aralığı
47,913 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
79920 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-625

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
11250 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Pink Silicone

35-UWPP-M12

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
68240 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Clear Silicone

35-UWPP-688

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
9492 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43398

Fiyat Aralığı
4,2446 TL - 4,2446 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499030

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
75500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790