High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-UWPP-M8 | 11,5656 TL - 11,5656 TL | 84759 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|
| 7,9066 TL - 7,9066 TL | 5500 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 5,1413 TL - 12,5964 TL | 129200 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 6424 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 3,3434 TL - 8,1916 TL | 139200 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 31460 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | 108180 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 9,5994 TL - 9,5994 TL | 8472 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 11250 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 35-UWPP-M12 | 15,8764 TL - 15,8764 TL | 68240 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
|
| 2,597 TL - 2,597 TL | 29909 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,1722 TL - 6,1722 TL | 516663 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 108345 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | 654300 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 9492 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 8,5901 TL - 8,5901 TL | 7595 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | 8970 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,5798 TL - 2,5798 TL | 1424460 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 32224 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin