Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,979 TL - 2,979 TL | 49322 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,3197 TL - 4,0304 TL | 2681380 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 5840 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 5,1413 TL - 12,5964 TL | 129200 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | 116610 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 4,2446 TL - 4,2446 TL | 18480 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,581 TL - 7,9829 TL | 360829 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | 85800 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 2702 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,1722 TL - 6,1722 TL | 516663 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 19575 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,5798 TL - 2,5798 TL | 1424460 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 32224 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | 654300 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 6,7396 TL - 6,7396 TL | 17490 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 35-UWPP-M8 | 11,5656 TL - 11,5656 TL | 84759 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|
| 9,5994 TL - 9,5994 TL | 8472 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 21891 Stokta |
|
Beyaz
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 98304 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2