Menü Arama

Maskeleme Konileri

Stokta

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.

  • Konik tasarım.
  • Premium ve ekonomik malzeme seçenekleri.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B Malzeme A H Tip Satın Al
10,9347 TL - 10,9347 TL 1818 Stokta
6.3 mm
Silicone
23.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
16,5072 TL - 16,5072 TL 170020 Stokta
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
10,3194 TL - 12,6559 TL 293412 Stokta
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
23,9723 TL - 23,9723 TL 4460 Stokta
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 2765422 Stokta
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
10,3194 TL - 10,3194 TL 328095 Stokta
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
22,0797 TL - 22,0797 TL 700 Stokta
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 197956 Stokta
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
26,2855 TL - 26,2855 TL 90827 Stokta
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
Maskeleme Konisi Kapağı 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Doğal renk Silicone

110050

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
1818 Stokta
Özellikler
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Yeşil Silicone

110073

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
  • GTIP Numarası
    3923509000
Maskeleme Konisi Kapağı 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Siyah Silicone

110053

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
170020 Stokta
Özellikler
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Doğal renk Silicone

461906

Fiyat Aralığı
12,6559 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
293412 Stokta
Özellikler
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Mavi Silicone

110074

Fiyat Aralığı
23,9723 TL - 23,9723 TL

Stok Seviyeleri
4460 Stokta
Özellikler
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Tan Silicone

110052

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
2765422 Stokta
Özellikler
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Tan
  • GTIP Numarası
    3923509000
Maskeleme Konisi Kapağı 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rust Silicone

461905

Fiyat Aralığı
10,3194 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
328095 Stokta
Özellikler
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Rust
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Kırmızı Silicone

461915

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Sarı Silicone

110051

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
197956 Stokta
Özellikler
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Purple Silicone

461916

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
90827 Stokta
Özellikler
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
  • GTIP Numarası
    3926909790