Menü Arama

Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

461776

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 7,2863 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.821,58 TL

250 x 7,2863 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 6.4 mm
IH 38.1 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Renk Siyah
Azami Isı 180 °C
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin