Menü Arama

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1475773

410552 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 29,8602 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.986,02 TL

100 x 29,8602 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.3 mm
IH 27.9 mm
Thread Sizes (All) M15
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer
Renk Siyah
Azami Isı 180 °C
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1475773 bu diğer ürünün yerini alır:

Cape 14.3 mm 27.9 mm EPDM Noir
Ürün kodu: 461800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin