Menü Arama

Maskeleme Bandı 260 °C (W) (L) Orange

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Ürün kodu:

460516

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.285,0145 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.285,01 TL

1 x 4.285,0145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Orange
Bant Tipi Disk
Rulo Adedi 250
GTIP Numarası 3919101990
Tam Malzeme Polyimidie Substrate

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin