Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,8586 TL - 3,8586 TL 2482 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,1951 TL - 4,1951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 160620 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 155 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9439 TL - 2,9439 TL 65956 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 66045 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,25 TL - 2,25 TL 5144 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,9135 TL - 1,9135 TL 2358 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 193704 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 1768140 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 851 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 13805 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 350200 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 1746 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 6766 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 4807 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 453843 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 90500 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
  • / 6
N/A 19.0 mm 18.0 mm

8130660008VR

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
2482 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

8130680008VR

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8110660001VR

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
160620 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8110660008VR

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100690008VR

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100680008VR

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8110670001VR

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
65956 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100690001VR

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
66045 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8110680001VR

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
5144 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8110690001VR

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
2358 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096065559901

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
193704 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096091059901

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
1768140 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096095512401

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
851 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gri

096061000201

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
13805 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096095559901

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
350200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096131012401

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
1746 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gri

096091000201

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
6766 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096095500001

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
4807 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096061000001

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
453843 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096061013201

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
90500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm