Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,4463 TL - 5,4463 TL 453843 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 8000 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 116928 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 5128 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 4496 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 13478 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 346710 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 1746 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 393240 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 21998 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 217930 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 370025 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 228580 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 780181 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 28840 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 9462 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 19929 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 155 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096061000001

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
453843 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096135508701

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gri

096201000201

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
116928 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096205500001

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
5128 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096091013201

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
4496 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096095508701

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
13478 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gri

096131000201

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096095559901

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
346710 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096131012401

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
1746 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gri

096135500201

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
393240 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096205512401

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
21998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

096201059901

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
217930 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Perçin Tipi
    Mandallı Perçin
  • Perçin Kafa Biçimi
    Round
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096135500001

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
370025 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096131000001

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
228580 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096131013201

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
780181 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096201000001

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096131059901

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
28840 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096131008701

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
9462 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100660008VR

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
19929 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100680008VR

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm