Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,4463 TL - 5,4463 TL 161367 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 6766 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 346710 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 1746 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 21800 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 488860 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 4498 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 11500 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 780181 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 8000 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 5128 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 1125000 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 370025 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 948700 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 27 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
5,4463 TL - 5,4463 TL 144480 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 228580 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL 116928 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 393240 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096065508701

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
161367 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gri

096091000201

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
6766 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096095500001

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096095559901

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
346710 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096131012401

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
1746 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096135512401

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
21800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096201012401

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
488860 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096201013201

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
4498 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096205508701

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
11500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096131013201

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
780181 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096135508701

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096205500001

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
5128 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096205513201

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
1125000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096135500001

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
370025 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096135559901

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
948700 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gri

096065500201

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096065559901

Fiyat Aralığı
5,4463 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
144480 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096131000001

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
228580 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gri

096201000201

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
116928 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gri

096135500201

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
393240 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm