Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Series Code :SR5740
Seri Kodu: SR5740
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Stili | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | 4498 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | 24066 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 3194 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,5759 TL - 2,5759 TL | 2998 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 936 Stokta |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 11,2835 TL - 11,2835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 571788 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 18240 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 2,1121 TL - 2,1121 TL | 1000 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,4077 TL - 2,4077 TL | 3546 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 200020 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,2899 TL - 5,2832 TL | 420000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 4,2899 TL - 5,2832 TL | 1738000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 5,3452 TL - 5,5268 TL | 16938000 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 950 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 36936 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 19929 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | 155 Stokta |
Beyaz
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 19960 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,1226 TL - 3,1226 TL | 66045 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin