Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
1,8155 TL - 2,2413 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
1,4578 TL - 1,7997 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
1,225 TL - 1,5125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
1,225 TL - 1,5125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
1,4578 TL - 1,7997 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
11,2835 TL - 11,2835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 550788 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
2,4077 TL - 2,4077 TL 24066 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 3194 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,5759 TL - 2,5759 TL 2998 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 950 Stokta
Beyaz
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
5,3452 TL - 5,5268 TL 19782000 Stokta
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
5,5717 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
4,8498 TL - 5,9874 TL 120000 Stokta
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL 44000 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
9,1157 TL - 9,1157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
5,541 TL - 5,541 TL 1318 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • / 6
İtmeli Perçin 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27QB371000N

Fiyat Aralığı
2,2413 TL - 1,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    11.1 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Mandallı Perçin 5.5 mm 7.5 mm Nylon Doğal renk

27QB625250N

Fiyat Aralığı
1,7997 TL - 1,4578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Mandallı Perçin 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27QB375375B

Fiyat Aralığı
1,5125 TL - 1,225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
Mandallı Perçin 0.343 in 12.7 mm (PT) Nylon 6/6 Doğal renk

27QB375375N

Fiyat Aralığı
1,5125 TL - 1,225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Mandallı Perçin 5.5 mm 7.5 mm Nylon Siyah

27QB625250B

Fiyat Aralığı
1,7997 TL - 1,4578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170841700VR

Fiyat Aralığı
11,2835 TL - 11,2835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

096091000001

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
550788 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

8130670001VR

Fiyat Aralığı
2,4077 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
24066 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

8130690001VR

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
3194 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

8130710001VR

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170840108VR

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
N/A Siyah 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR1-344-01BK

Fiyat Aralığı
5,5268 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
19782000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Siyah 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01BK

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Siyah 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR2-344-01BK

Fiyat Aralığı
5,9874 TL - 4,8498 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Transparent 20.0 mm 34.0 mm (PT)

8100701700VR

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Doğal renk 6.0 mm 7.5 mm (PT)

BR2-226-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Doğal renk 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR2-488-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

8100671700VR

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8100681700VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1318 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8100711700VR

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm