Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
2,8914 TL - 2,8914 TL 36936 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 155 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,9977 TL - 1,9977 TL 4093 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 160620 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9439 TL - 2,9439 TL 65956 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9439 TL - 2,9439 TL 247 Stokta
Beyaz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 2000 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 5000 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,9135 TL - 1,9135 TL 2358 Stokta
Siyah
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 2482 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 189210 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 66120 Stokta
Beyaz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,1121 TL - 2,1121 TL 1000 Stokta
Beyaz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,5759 TL - 2,5759 TL 2998 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
2,4077 TL - 2,4077 TL 3546 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
4,8498 TL - 5,9874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL 1377000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 18240 Stokta
Siyah
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
5,541 TL - 5,541 TL 1318 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
5,5717 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100670001VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
36936 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100680008VR

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100710001VR

Fiyat Aralığı
1,9977 TL - 1,9977 TL

Stok Seviyeleri
4093 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8110660001VR

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
160620 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8110670001VR

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
65956 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

8110670008VR

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Kurulum Klipsi 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100700008VR

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100670008VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8110690001VR

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
2358 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

8130660008VR

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
2482 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100690008VR

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
189210 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8110690008VR

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
66120 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

8110700008VR

Fiyat Aralığı
2,1121 TL - 2,1121 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

8130710001VR

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

8130670008VR

Fiyat Aralığı
2,4077 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
3546 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Siyah 6.0 mm 7.5 mm (PT)

BR2-226-01BK

Fiyat Aralığı
5,9874 TL - 4,8498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Doğal renk 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR2-344-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
1377000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

8170820101VR

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.7 - 11.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8100681700VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1318 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Siyah 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01BK

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm