Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 5,4463 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.5 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.217 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 5.7 - 7.3 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.224 - 0.287 in |
| Çapa Uzunluğu | 5.4 mm |
| Çapa Uzunluğu | 0.213 in |
| Kafa Çapı | 0.394 in |
| Kafa Çapı | 10.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.067 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
| Perçin Tipi | Mandallı Perçin |
| Perçin Kafa Biçimi | Round |
| Renk | Kırmızı |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |