Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 50000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,387 TL - 1,7122 TL | 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2479 TL - 2,7753 TL | 5000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2903 TL - 4,062 TL | 18000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,2578 TL - 5,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,5124 TL - 6,8053 TL | 102960 Stokta |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | 1000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,3532 TL - 7,8435 TL | 1000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,2585 TL - 7,7265 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | 10500 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1138 TL - 2,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2479 TL - 2,7753 TL | 57913 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,6903 TL - 4,5561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2808 TL - 4,0506 TL | 5470 Stokta |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8884 TL - 3,566 TL | 42000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,5293 TL - 4,3571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli