Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 17000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0526 TL - 1,2995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1601 TL - 1,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 1952 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1378 TL - 1,4047 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8563 TL - 5,5103 TL | 2990 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2227 TL - 1,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş