Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1601 TL - 1,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 2000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,6494 TL - 3,271 TL | 16915 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1518 TL - 2,6563 TL | 476 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,181 TL - 2,6924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2045 TL - 3,9562 TL | 4000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2479 TL - 2,7753 TL | 5000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2903 TL - 4,062 TL | 18000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,2578 TL - 5,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 2600 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7639 TL - 3,4123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,2808 TL - 4,0506 TL | 5470 Stokta |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2479 TL - 2,7753 TL | 57913 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,6903 TL - 4,5561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş