Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 2000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1378 TL - 1,4047 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2624 TL - 1,5584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 1330 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1864 TL - 1,4647 TL | 16575 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6951 TL - 2,0931 TL | 448 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4634 TL - 1,8066 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2227 TL - 1,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 36000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş