Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4158 TL - 1,7479 TL | 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3152 TL - 1,6237 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 36000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | 850 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 1952 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9558 TL - 2,4147 TL | 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4634 TL - 1,8066 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6358 TL - 2,0194 TL | 1996 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,387 TL - 1,7122 TL | 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş