Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
41,6361 TL - 41,6361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
51,2041 TL - 51,2041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1077 TL - 1,3676 TL 2000 Stokta
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1378 TL - 1,4047 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2624 TL - 1,5584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL 1330 Stokta
M3 x 0.5
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1864 TL - 1,4647 TL 16575 Stokta
M3 x 0.5
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,6951 TL - 2,0931 TL 448 Stokta
M4 x 0.7
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4634 TL - 1,8066 TL 2000 Stokta
M5 x 0.8
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0503 TL - 1,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
4.0 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
10.0 mm
Oluklu Baş
1,2227 TL - 1,5096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
42.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Oluklu Baş
1,1578 TL - 1,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 36000 Stokta
M2 x 0.4
6.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M8 60.0 mm Nylon Natural

423034000002

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 60.0 mm Nylon Natural

423037000002

Fiyat Aralığı
51,2041 TL - 51,2041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060G035

Fiyat Aralığı
1,5584 TL - 1,2624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050G030

Fiyat Aralığı
1,4647 TL - 1,1864 TL

Stok Seviyeleri
16575 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045G005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040G016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070G016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070G035

Fiyat Aralığı
2,0931 TL - 1,6951 TL

Stok Seviyeleri
448 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080G015

Fiyat Aralığı
1,8066 TL - 1,4634 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.45 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040F004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040F010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050F042

Fiyat Aralığı
1,5096 TL - 1,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F008

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040F006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk