Menü Arama

Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

Nylon 6/6 M2.5x0.45 Cheese Slotted Machine Screws with a thread length of 20.0 mm
Ürün kodu:

50M025045D020B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,5366 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.536,60 TL

1000 x 4,5366 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 4.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M2.5 x 0.45
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin