Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,181 TL - 2,6924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
20.3 mm
Oluklu Baş
1,1503 TL - 1,4201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Oluklu Baş
1,1952 TL - 1,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
16.3 mm
Oluklu Baş
2,0374 TL - 2,5154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
36.1 mm
Oluklu Baş
1,2001 TL - 1,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
21.3 mm
Oluklu Baş
1,3965 TL - 1,724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
2.1 mm
Oluklu Baş
1,3585 TL - 1,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
6.1 mm
Oluklu Baş
6,5837 TL - 8,1281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
12.7 mm
Oluklu Baş
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
27.7 mm
Oluklu Baş
8,8742 TL - 10,9559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
52.7 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
2.3 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
23.4 mm
Oluklu Baş
2,9648 TL - 3,6605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
40.3 mm
Oluklu Baş
2,0279 TL - 2,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
3.3 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
7.6 mm
Oluklu Baş
2,0659 TL - 2,5504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
7.3 mm
Oluklu Baş
3,0799 TL - 3,8024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
35.3 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
17.7 mm
Oluklu Baş
7,1364 TL - 8,8103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
22.7 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
11.3 mm
Oluklu Baş
  • / 7
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L025

Fiyat Aralığı
2,6924 TL - 2,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L040

Fiyat Aralığı
2,5154 TL - 2,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L006

Fiyat Aralığı
1,724 TL - 1,3965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L010

Fiyat Aralığı
1,6771 TL - 1,3585 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 52.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    52.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125L030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L045

Fiyat Aralığı
3,6605 TL - 2,9648 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L008

Fiyat Aralığı
2,5036 TL - 2,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050L010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L012

Fiyat Aralığı
2,5504 TL - 2,0659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L040

Fiyat Aralığı
3,8024 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150L030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk