Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,4063 TL - 1,7364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
12.1 mm
Oluklu Baş
1,0952 TL - 1,3522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
12.6 mm
Oluklu Baş
1,1828 TL - 1,4601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
11.3 mm
Oluklu Baş
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
43.4 mm
Oluklu Baş
2,0374 TL - 2,5154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
36.1 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
7.6 mm
Oluklu Baş
1,1503 TL - 1,4201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Oluklu Baş
1,1952 TL - 1,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
16.3 mm
Oluklu Baş
1,2001 TL - 1,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
21.3 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Oluklu Baş
1,3965 TL - 1,724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
2.1 mm
Oluklu Baş
1,3152 TL - 1,6237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
16.1 mm
Oluklu Baş
3,0514 TL - 3,767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
45.3 mm
Oluklu Baş
2,0328 TL - 2,5098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
5.3 mm
Oluklu Baş
3,0799 TL - 3,8024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
35.3 mm
Oluklu Baş
1,3585 TL - 1,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
6.1 mm
Oluklu Baş
1,1303 TL - 1,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Oluklu Baş
1,3008 TL - 1,606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Oluklu Baş
6,0811 TL - 7,5075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
23.4 mm
Oluklu Baş
  • / 7
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L016

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050L015

Fiyat Aralığı
1,3522 TL - 1,0952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L015

Fiyat Aralığı
1,4601 TL - 1,1828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125L050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    43.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L040

Fiyat Aralığı
2,5154 TL - 2,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050L010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070L025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 9.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045L012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.9 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L006

Fiyat Aralığı
1,724 TL - 1,3965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L020

Fiyat Aralığı
1,6237 TL - 1,3152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L050

Fiyat Aralığı
3,767 TL - 3,0514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L010

Fiyat Aralığı
2,5098 TL - 2,0328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100L040

Fiyat Aralığı
3,8024 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080L010

Fiyat Aralığı
1,6771 TL - 1,3585 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L010

Fiyat Aralığı
1,3952 TL - 1,1303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060L025

Fiyat Aralığı
1,606 TL - 1,3008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125L030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk