Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0799 TL - 3,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3008 TL - 1,606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3775 TL - 1,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3711 TL - 2,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0659 TL - 2,5504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9648 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8181 TL - 2,2446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7955 TL - 2,2167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0374 TL - 2,5154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3198 TL - 1,6293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin