Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 6000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0713 TL - 7,4954 TL | 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | 3000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | 14763 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 4000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,349 TL - 1,6653 TL | 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1378 TL - 1,4047 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 4898 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,3485 TL - 2,8992 TL | 500 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4295 TL - 2,9992 TL | 2000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7412 TL - 3,3841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,5004 TL - 1,8522 TL | 3000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1233 TL - 2,6216 TL | 301 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Çapraz Tahrikli