Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 6000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | 2000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | 3000 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | 3000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 1000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7955 TL - 2,2167 TL | 900 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Çapraz Tahrikli