Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3775 TL - 1,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3711 TL - 2,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3008 TL - 1,606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0799 TL - 3,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0374 TL - 2,5154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3198 TL - 1,6293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş