Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 6000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1233 TL - 2,6216 TL | 301 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,5004 TL - 1,8522 TL | 3000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 3000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3054 TL - 1,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 4000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 2992 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3103 TL - 1,6174 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Çapraz Tahrikli