Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0952 TL - 1,3522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1828 TL - 1,4601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0374 TL - 2,5154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3152 TL - 1,6237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0514 TL - 3,767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0799 TL - 3,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3585 TL - 1,6771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3008 TL - 1,606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Oluklu Baş