Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9648 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3152 TL - 1,6237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3775 TL - 1,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3711 TL - 2,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3198 TL - 1,6293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1328 TL - 2,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3585 TL - 1,6771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0514 TL - 3,767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş