Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0900550000VR
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 3,6694 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Genişliği | 10.0 mm |
|---|---|
| Kafa Genişliği | 0.394 in |
| Kafa Uzunluğu | 10.0 mm |
| Kafa Uzunluğu | 0.394 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
| Diş Uzunluğu | 60.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 2.362 in |
| Diş Boyutu | M6 |
| Aralık Çapı | 0.039 in |
| Aralık Çapı | 1.0 mm |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Sürüş Tipi | Tahriksiz |
| Standart | RoHs |
| Standart | REACH |
| Standart | UL |