50M050080I010
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6529 TL |
| 5000 - 19999 | 1,4876 TL |
| 20000 + | 1,3388 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asgari Kafa Çapı | 0.35 in |
|---|---|
| Asgari Kafa Çapı | 8.9 mm |
| Azami Kafa Çapı | 10.4 mm |
| Azami Kafa Çapı | 0.409 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.287 in |
| Diş Uzunluğu | 7.3 mm |
| Diş Boyutu | M5 x 0.8 |
| Renk | Doğal renk |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Düz Havşalı Baş |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin