50M030050I020
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3676 TL |
| 5000 - 19999 | 1,2306 TL |
| 20000 + | 1,1077 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asgari Kafa Çapı | 5.2 mm |
|---|---|
| Asgari Kafa Çapı | 0.205 in |
| Azami Kafa Çapı | 0.248 in |
| Azami Kafa Çapı | 6.3 mm |
| Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.067 in |
| Diş Uzunluğu | 0.72 in |
| Diş Uzunluğu | 18.3 mm |
| Diş Boyutu | M3 x 0.5 |
| Renk | Doğal renk |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Düz Havşalı Baş |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin