Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
438,4415 TL - 438,4415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
1.133,1135 TL - 1.133,1135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
624,963 TL - 624,963 TL 48 Stokta
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
141,8363 TL - 141,8363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
315,5306 TL - 773,0501 TL 100 Stokta
TX10
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
547,7889 TL - 547,7889 TL 50 Stokta
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX20
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
154,7687 TL - 154,7687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
206,1831 TL - 206,1831 TL 1350 Stokta
TX10
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
302,7032 TL - 741,623 TL 125 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX15
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
1.326,0487 TL - 1.326,0487 TL 50 Stokta
TX20
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
212,5967 TL - 212,5967 TL 125 Stokta
TX10
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
354,8537 TL - 354,8537 TL 50 Stokta
TX15
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
336,1152 TL - 336,1152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
644,3454 TL - 644,3454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
110,0466 TL - 110,0466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
190,4155 TL - 466,5179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
315,9982 TL - 315,9982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
423,2562 TL - 423,2562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PEEK Light Brown

1440383

Fiyat Aralığı
438,4415 TL - 438,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PEEK Light Brown

1440393

Fiyat Aralığı
1.133,1135 TL - 1.133,1135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PEEK Light Brown

1440386

Fiyat Aralığı
624,963 TL - 624,963 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm PEEK Light Brown

1440368

Fiyat Aralığı
141,8363 TL - 141,8363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PEEK Light Brown

1440379

Fiyat Aralığı
773,0501 TL - 315,5306 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PEEK Light Brown

1440385

Fiyat Aralığı
547,7889 TL - 547,7889 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm PEEK Light Brown

1440391

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm PEEK Light Brown

1440370

Fiyat Aralığı
154,7687 TL - 154,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm PEEK Light Brown

1440374

Fiyat Aralığı
206,1831 TL - 206,1831 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm PEEK Light Brown

1440378

Fiyat Aralığı
741,623 TL - 302,7032 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm PEEK Light Brown

1440387

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PEEK Light Brown

1440395

Fiyat Aralığı
1.326,0487 TL - 1.326,0487 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm PEEK Light Brown

1440375

Fiyat Aralığı
212,5967 TL - 212,5967 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PEEK Light Brown

1440381

Fiyat Aralığı
354,8537 TL - 354,8537 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm PPS Light Brown

1440253

Fiyat Aralığı
336,1152 TL - 336,1152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440257

Fiyat Aralığı
644,3454 TL - 644,3454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440261

Fiyat Aralığı
110,0466 TL - 110,0466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm PPS Light Brown

1440265

Fiyat Aralığı
466,5179 TL - 190,4155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440250

Fiyat Aralığı
315,9982 TL - 315,9982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm PPS Light Brown

1440254

Fiyat Aralığı
423,2562 TL - 423,2562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS