Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
438,4415 TL - 438,4415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
747,243 TL - 747,243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
624,963 TL - 624,963 TL 48 Stokta
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
438,4415 TL - 438,4415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
1.133,1135 TL - 1.133,1135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
94,2118 TL - 94,2118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
141,8363 TL - 141,8363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
315,5306 TL - 773,0501 TL 100 Stokta
TX8
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
302,7032 TL - 741,623 TL 125 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
470,6148 TL - 470,6148 TL 50 Stokta
TX15
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
747,243 TL - 747,243 TL 50 Stokta
TX20
M6
16.0 mm
Yıldız Başlı
154,4636 TL - 154,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
315,9982 TL - 315,9982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
423,2562 TL - 423,2562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
805,1828 TL - 805,1828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
30.0 mm
Yıldız Başlı
194,6978 TL - 194,6978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
134,3465 TL - 134,3465 TL 25 Stokta
TX20
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
219,6948 TL - 538,2524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
268,3942 TL - 657,5659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
336,1152 TL - 336,1152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm PEEK Light Brown

1440380

Fiyat Aralığı
438,4415 TL - 438,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm PEEK Light Brown

1440389

Fiyat Aralığı
747,243 TL - 747,243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PEEK Light Brown

1440386

Fiyat Aralığı
624,963 TL - 624,963 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PEEK Light Brown

1440383

Fiyat Aralığı
438,4415 TL - 438,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PEEK Light Brown

1440393

Fiyat Aralığı
1.133,1135 TL - 1.133,1135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm PPS Light Brown

1440233

Fiyat Aralığı
94,2118 TL - 94,2118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PEEK Light Brown

1440369

Fiyat Aralığı
141,8363 TL - 141,8363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm PEEK Light Brown

1440373

Fiyat Aralığı
773,0501 TL - 315,5306 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm PEEK Light Brown

1440378

Fiyat Aralığı
741,623 TL - 302,7032 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm PEEK Light Brown

1440384

Fiyat Aralığı
470,6148 TL - 470,6148 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 16.0 mm PEEK Light Brown

1440390

Fiyat Aralığı
747,243 TL - 747,243 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm PPS Light Brown

1440237

Fiyat Aralığı
154,4636 TL - 154,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440250

Fiyat Aralığı
315,9982 TL - 315,9982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm PPS Light Brown

1440254

Fiyat Aralığı
423,2562 TL - 423,2562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 30.0 mm PPS Light Brown

1440258

Fiyat Aralığı
805,1828 TL - 805,1828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440246

Fiyat Aralığı
194,6978 TL - 194,6978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm PPS Light Brown

1440241

Fiyat Aralığı
134,3465 TL - 134,3465 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm PPS Light Brown

1440245

Fiyat Aralığı
538,2524 TL - 219,6948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm PPS Light Brown

1440249

Fiyat Aralığı
657,5659 TL - 268,3942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm PPS Light Brown

1440253

Fiyat Aralığı
336,1152 TL - 336,1152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS