Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,3465 TL - 134,3465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 105,6646 TL - 105,6646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 282,8347 TL - 282,8347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 87,4398 TL - 87,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 111,7396 TL - 111,7396 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 252,4598 TL - 252,4598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 128,9686 TL - 128,9686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 99,5896 TL - 99,5896 TL | 800 Stokta |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 141,2182 TL - 141,2182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 111,7396 TL - 111,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 293,4908 TL - 293,4908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 75,1902 TL - 75,1902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 93,5147 TL - 93,5147 TL | 139 Stokta |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı