Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
438,4415 TL - 438,4415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
747,243 TL - 747,243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
141,8363 TL - 141,8363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
238,3565 TL - 583,9735 TL 125 Stokta
TX8
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
225,5292 TL - 225,5292 TL 13 Stokta
TX10
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
141,8363 TL - 141,8363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
315,5306 TL - 773,0501 TL 100 Stokta
TX8
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
302,7032 TL - 741,623 TL 125 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
470,6148 TL - 470,6148 TL 50 Stokta
TX15
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
747,243 TL - 747,243 TL 50 Stokta
TX20
M6
16.0 mm
Yıldız Başlı
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX20
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
315,5306 TL - 773,0501 TL 100 Stokta
TX10
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
547,7889 TL - 547,7889 TL 50 Stokta
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
154,7687 TL - 154,7687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
206,1831 TL - 206,1831 TL 1350 Stokta
TX10
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
354,8537 TL - 354,8537 TL 50 Stokta
TX15
M5
10.0 mm
Yıldız Başlı
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX15
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
1.326,0487 TL - 1.326,0487 TL 50 Stokta
TX20
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
747,243 TL - 747,243 TL 50 Stokta
TX20
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
161,1825 TL - 161,1825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
12.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm PEEK Light Brown

1440380

Fiyat Aralığı
438,4415 TL - 438,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm PEEK Light Brown

1440389

Fiyat Aralığı
747,243 TL - 747,243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm PEEK Light Brown

1440368

Fiyat Aralığı
141,8363 TL - 141,8363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm PEEK Light Brown

1440372

Fiyat Aralığı
583,9735 TL - 238,3565 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm PEEK Light Brown

1440376

Fiyat Aralığı
225,5292 TL - 225,5292 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PEEK Light Brown

1440369

Fiyat Aralığı
141,8363 TL - 141,8363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm PEEK Light Brown

1440373

Fiyat Aralığı
773,0501 TL - 315,5306 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm PEEK Light Brown

1440378

Fiyat Aralığı
741,623 TL - 302,7032 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm PEEK Light Brown

1440384

Fiyat Aralığı
470,6148 TL - 470,6148 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 16.0 mm PEEK Light Brown

1440390

Fiyat Aralığı
747,243 TL - 747,243 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm PEEK Light Brown

1440391

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PEEK Light Brown

1440379

Fiyat Aralığı
773,0501 TL - 315,5306 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PEEK Light Brown

1440385

Fiyat Aralığı
547,7889 TL - 547,7889 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm PEEK Light Brown

1440370

Fiyat Aralığı
154,7687 TL - 154,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm PEEK Light Brown

1440374

Fiyat Aralığı
206,1831 TL - 206,1831 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 10.0 mm PEEK Light Brown

1440382

Fiyat Aralığı
354,8537 TL - 354,8537 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm PEEK Light Brown

1440387

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PEEK Light Brown

1440395

Fiyat Aralığı
1.326,0487 TL - 1.326,0487 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm PEEK Light Brown

1440388

Fiyat Aralığı
747,243 TL - 747,243 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M3 12.0 mm PEEK Light Brown

1440371

Fiyat Aralığı
161,1825 TL - 161,1825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK