Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
212,3251 TL - 212,3251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
344,6799 TL - 344,6799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
878,2816 TL - 878,2816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
30.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
12.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 50 Stokta
TX20
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
107,5568 TL - 107,5568 TL 25 Stokta
TX10
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
107,5568 TL - 107,5568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
190,4155 TL - 466,5179 TL 23 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
212,3251 TL - 212,3251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
10.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL 40 Stokta
TX20
M6
16.0 mm
Yıldız Başlı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
102,6769 TL - 102,6769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
168,5057 TL - 168,5057 TL 50 Stokta
TX8
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
146,596 TL - 146,596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440273

Fiyat Aralığı
212,3251 TL - 212,3251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440277

Fiyat Aralığı
344,6799 TL - 344,6799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm PPS Light Brown

1440281

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 30.0 mm PPS Light Brown

1440285

Fiyat Aralığı
878,2816 TL - 878,2816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 12.0 mm Reny Siyah

1440729

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Siyah

1440733

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm Reny Siyah

1440737

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Siyah

1440741

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm PPS Light Brown

1440235

Fiyat Aralığı
107,5568 TL - 107,5568 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm PPS Light Brown

1440239

Fiyat Aralığı
107,5568 TL - 107,5568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm PPS Light Brown

1440270

Fiyat Aralığı
466,5179 TL - 190,4155 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 10.0 mm PPS Light Brown

1440274

Fiyat Aralığı
212,3251 TL - 212,3251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PPS Light Brown

1440278

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 16.0 mm PPS Light Brown

1440282

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PPS Light Brown

1440286

Fiyat Aralığı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm Reny Siyah

1440728

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm Reny Siyah

1440732

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm PPS Light Brown

1440260

Fiyat Aralığı
102,6769 TL - 102,6769 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm PPS Light Brown

1440264

Fiyat Aralığı
168,5057 TL - 168,5057 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm PPS Light Brown

1440268

Fiyat Aralığı
146,596 TL - 146,596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS