Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
50 Stokta
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
13 Stokta
TX10
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
50 Stokta
TX20
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
124 Stokta
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm Reny Siyah

1440759


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm Reny Siyah

1440765


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm Reny Siyah

1440771


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 30.0 mm Reny Siyah

1440778


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm Reny Siyah

1440772


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm Reny Siyah

1440726


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm Reny Siyah

1440730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm Reny Siyah

1440734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm Reny Siyah

1440738


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PPS Light Brown

1440259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 12.0 mm PPS Light Brown

1440263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Siyah

1440735


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm Reny Siyah

1440739


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.65 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Siyah

1440762


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PPS Light Brown

1440271


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm PPS Light Brown

1440279


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm PPS Light Brown

1440283


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm Reny Siyah

1440763


Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Reny