Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747,243 TL - 747,243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 159,2439 TL - 159,2439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 293,4908 TL - 293,4908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 212,3251 TL - 212,3251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 571,2465 TL - 571,2465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 123,9891 TL - 123,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 69,1153 TL - 69,1153 TL | 13 Stokta |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 105,6646 TL - 105,6646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 282,8347 TL - 282,8347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 87,4398 TL - 87,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 105,6646 TL - 105,6646 TL | 96 Stokta |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 111,7396 TL - 111,7396 TL | 124 Stokta |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 747,243 TL - 747,243 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 354,8537 TL - 354,8537 TL | 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 238,3565 TL - 583,9735 TL | 125 Stokta |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 141,8363 TL - 141,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 225,5292 TL - 225,5292 TL | 13 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 154,7687 TL - 154,7687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin