50M100150P035
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 9,1529 TL |
| 2500 - 9999 | 8,2376 TL |
| 10000 + | 7,4141 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.787 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 20.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.295 in |
| Kafa Yüksekliği | 7.5 mm |
| Diş Boyutu | M10 x 1.5 |
| Aralık Çapı | 0.059 in |
| Aralık Çapı | 1.5 mm |
| Diş Uzunluğu | 1.378 in |
| Diş Uzunluğu | 35.0 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Bitir | No Finish |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin