Menü Arama

Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M080125N025

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,4954 TL
2500 - 9999 6,7456 TL
10000 + 6,0713 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.747,70 TL

500 x 7,4954 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.8 mm
Diş Boyutu M8 x 1.25
Aralık Çapı 1.3 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Nylon 6/6
Bitir No Finish
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin